(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

樹脂附件 ZP2 Series

樹脂附件 ZP2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・工件上不會殘留吸附痕跡(橡膠成份)
・附件材質:PEEK、導電性PEEK
・風琴型的橡膠吸盤上安裝有PEEK材質的附件,可規避工件與橡膠材之間的接觸,防止橡膠成份溢出。
【用途】
・適用ZP Series 風琴型 (Φ6~Φ32)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-10KP
ZP2-20KP
型號數量折扣標準
出貨日
適用吸盤直徑
(mm)
8天 10
19天 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 風琴 本體種類 吸盤單體
配件材質 PEEK

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767