(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

吸著痕跡對策吸盤 ZP2 Series

SMC ZP TYPE

吸著痕跡對策吸盤 ZP2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・抑制因橡膠而對工件造成的吸附痕跡的吸盤
・形狀:平型/高負載型(帶肋平型)
・採用了吸附痕跡對策NBR,加上特殊處理,有效抑制了橡膠成分向工件溢出。
・高負載型:吸附面上裝有帶鍍氟樹脂的吸盤,防止橡膠成份溢出。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-80HCL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-80HCL
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系 橡膠系材質 吸著痕跡對策NBR 環境 耐油
本體種類 吸盤單體 吸盤直徑(φ) 80 有無鎖環 無環
種類 吸盤單體

吸著痕跡對策吸盤 ZP2 Series的型號ZP2-80HCL頁面。
記載關於型號ZP2-80HCL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767