(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空吸盤 橢圓型吸盤 ZP2 Series

真空吸盤 橢圓型吸盤 ZP2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於吸附面受限制的工件。
【特長】
・記號:W/形狀:橢圓形
・單體、附連接器(真空引出方向:垂直)
・附緩衝器(真空引出方向:垂直/橫向)、無緩衝器(真空引出方向:橫向)
・材質:NBR、硅橡膠、聚氨酯橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-3507WN
ZP2-4020WN
ZP2-8030WS
ZP2-T5030WSK20-06
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 真空取出口螺紋徑 緩衝規格 緩衝行程
(mm)
安裝接續螺紋 真空取出方向 吸盤尺寸 規格
8天 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體-----3.5×7-
8天 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體-----4×20-
8天 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體-----8×30-
19天 [矽膠] 矽橡膠快速接頭耐寒 / 耐熱外螺紋M10吸盤+連接器Φ6附止迴20M10×1(外螺牙)縱向5×30附緩衝

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 長圓形 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767