(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

風琴型吸盤 ZP2 Series

風琴型吸盤 ZP2 Series

最適用於吸著面傾斜的場合。
【用途】
・沒有安裝緩衝器的空間(彈簧方式)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-04ZJN
ZP2-06JN
ZP2-09JS
ZP2-B04MBGN
ZP2-B04MBN
ZP2-B06MBGN
ZP2-B08MBF
ZP2-B08MBS
ZP2-B10JN
ZP2-B10JS
ZP2-B15JN
ZP2-B15MBN
ZP2-B15MBS
ZP2-B20MBS
ZP2-TB04MBGN-A3
ZP2-TB04MBN-A3
ZP2-TB04MBS-A3
ZP2-TB06MBN-H5
ZP2-TB06MBS-H5
ZP2-TB08MBN-H5
ZP2-TB08MBS-H5
ZP2-TB10MBN-H5
ZP2-TB10MBS-H5
ZP2-TB15MBGS-H5
ZP2-TB15MBN-H5
ZP2-TB15MBS-H5
ZP2-TB20MBN-H5
ZP2-TB20MBS-H5
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 安裝接續螺紋 有無鎖環 種類 真空取出方向 離脫性 規格
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體4--無環吸盤單體-標準規格ZJ風琴型
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體6--附環吸盤單體-標準規格J風琴型(多段型)
當日可能 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體9--附環吸盤單體-標準規格J風琴型(多段型)
19天 [NBR合成橡膠] 導電性NBR-靜電擴散 / 耐油--吸盤單體4--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體4--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
19天 [NBR合成橡膠] 導電性NBR-靜電擴散 / 耐油--吸盤單體6--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
19天 氟素橡膠-耐熱 / 耐藥--吸盤單體8--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
當日可能 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體8--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
39天 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體10--附環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)J風琴型(多段型)
8天 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體10--附環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)J風琴型(多段型)
39天 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體15--附環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)J風琴型(多段型)
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體15--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
當日可能 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體15--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
當日可能 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體20--無環吸盤單體-離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
19天 [NBR合成橡膠] 導電性NBR外螺牙靜電擴散 / 耐油外螺紋M3吸盤+連接器4M3M3×0.5無環附轉接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙耐油外螺紋M3吸盤+連接器4M3M3×0.5無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙耐寒 / 耐熱外螺紋M3吸盤+連接器4M3M3×0.5無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙耐油外螺紋M5吸盤+連接器6M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器6M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙耐油外螺紋M5吸盤+連接器8M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器8M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙耐油外螺紋M5吸盤+連接器10M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器10M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
19天 [矽膠] 導電性矽橡膠外螺牙靜電擴散 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器15M5M5×0.8無環附轉接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
39天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙耐油外螺紋M5吸盤+連接器15M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器15M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙耐油外螺紋M5吸盤+連接器20M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型
8天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器20M5M5×0.8無環帶連接器縱向離脫性加強規格(噴砂規格)MB風琴型

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 風琴 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767