(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

噴嘴吸盤 ZP2 Series

SMC ZP TYPE

噴嘴吸盤 ZP2 Series

用於小型零件(IC芯片等)的吸著。
【特長】
・形狀:噴嘴型。
・提供單體與附連接器兩種規格。
・吸盤直徑:0.8mm、 1.1mm。
・吸盤材質:NBR、硅橡膠、聚胺酯橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠。。
・真空取出方向(附連接器):縱向。
・安裝螺紋徑(附連接器):M5×0.8。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 選型時,請務必先閱讀『技術情報1』中資訊。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-08ANN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-08ANN
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 插入式
材質 橡膠系 橡膠系材質 NBR 環境 耐油
本體種類 吸盤單體 吸盤直徑(φ) 0.8 種類 吸盤單體

噴嘴吸盤 ZP2 Series的型號ZP2-08ANN頁面。
記載關於型號ZP2-08ANN之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767