(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低矮型吸盤(EU 平型) ZP2 Series

低矮型吸盤(EU 平型) ZP2 Series

對應高度方向的省空間化。
【特長】
・吸盤形狀:平型(EU)。
・吸盤直徑:2mm、4mm、6mm、8mm、15mm。
・吸盤直徑為2mm、4mm、6mm的吸盤有噴砂處理。(※噴砂處理:使工作物離脫性提升的處理。)
・材質:NBR、硅橡膠、聚胺酯橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 選型時,請務必先閱讀『技術情報1』中資訊。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-T08EUN-H5
ZP2-TB06EUN-H5
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤直徑
(φ)
離脫性
39天 8標準規格
8天 6離脫性加強規格(噴砂規格)

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系 橡膠系材質 NBR 真空取出口 外螺牙
環境 標準 / 耐油 連接螺紋種類 外螺紋 連接螺牙徑 M5
本體種類 吸盤+連接器 真空取出口螺紋徑 M5 安裝接續螺紋 外螺牙 M5×0.8
種類 帶連接器 真空取出方向 縱向 連接器形狀 附六角孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767