(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

低矮型吸盤(MU 平型) ZP2 Series (型號表)

SMC ZP TYPE

低矮型吸盤(MU 平型) ZP2 Series

用於高度方向的省空間化的小型吸盤。
【特長】
・材質:NBR、硅橡膠、聚胺酯橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠。
・吸盤形狀:平型(MU)。
・噴砂規格:對吸盤吸著面上進行噴砂處理形成細小凹凸,使工作物的離脫性提升。
【用途】
・適用於ZP系列的連接器。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-TB08MUN-H5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-TB08MUN-H5
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 安裝接續螺紋 種類 真空取出方向
39天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M5吸盤+連接器8M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系

低矮型吸盤(MU 平型) ZP2 Series的型號ZP2-TB08MUN-H5頁面。
記載關於型號ZP2-TB08MUN-H5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ZP2-B04MUGS
ZP2-B04MUN
ZP2-B05MUN
ZP2-TB08MUS-H5
ZP2-TB10MUN-H5
ZP2-TB10MUS-H5
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 安裝接續螺紋 種類 真空取出方向
39天 [矽膠] 導電性矽橡膠-標準 / 耐寒 / 靜電擴散 / 耐熱--吸盤單體4--吸盤單體-
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-標準 / 耐油--吸盤單體4--吸盤單體-
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-標準 / 耐油--吸盤單體5--吸盤單體-
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙標準 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器8M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M5吸盤+連接器10M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙標準 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器10M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767