(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低矮型吸盤(MU 平型) ZP2 Series

低矮型吸盤(MU 平型) ZP2 Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

用於高度方向的省空間化的小型吸盤。
【特長】
・材質:NBR、硅橡膠、聚胺酯橡膠、FKM、導電性NBR、導電性硅橡膠。
・吸盤形狀:平型(MU)。
・噴砂規格:對吸盤吸著面上進行噴砂處理形成細小凹凸,使工作物的離脫性提升。
【用途】
・適用於ZP系列的連接器。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-B04MUGN
ZP2-B04MUGS
ZP2-B04MUN
ZP2-B05MUN
ZP2-B06MUGS
ZP2-B08MUGS
ZP2-B035MUGS
ZP2-B035MUN
ZP2-B10MUN
ZP2-TB02MUN-A3
ZP2-TB02MUS-A3
ZP2-TB04MUN-A3
ZP2-TB06MUN-H5
ZP2-TB06MUS-H5
ZP2-TB08MUN-H5
ZP2-TB08MUS-H5
ZP2-TB035MUN-A3
ZP2-TB10MUN-H5
ZP2-TB10MUS-H5
ZP2-TB15MUS-H5
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 安裝接續螺紋 種類 真空取出方向
19天 [NBR合成橡膠] 導電性NBR-標準 / 靜電擴散 / 耐油--吸盤單體4--吸盤單體-
39天 [矽膠] 導電性矽橡膠-標準 / 靜電擴散 / 耐寒 / 耐熱--吸盤單體4--吸盤單體-
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-標準 / 耐油--吸盤單體4--吸盤單體-
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-標準 / 耐油--吸盤單體5--吸盤單體-
19天 [矽膠] 導電性矽橡膠-標準 / 靜電擴散 / 耐寒 / 耐熱--吸盤單體6--吸盤單體-
19天 [矽膠] 導電性矽橡膠-標準 / 靜電擴散 / 耐寒 / 耐熱--吸盤單體8--吸盤單體-
19天 [矽膠] 導電性矽橡膠-標準 / 靜電擴散 / 耐寒 / 耐熱--吸盤單體3.5--吸盤單體-
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-標準 / 耐油--吸盤單體3.5--吸盤單體-
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-標準 / 耐油--吸盤單體10--吸盤單體-
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M3吸盤+連接器2M3外螺牙 M3×0.5帶連接器吸盤縱向
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙標準 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M3吸盤+連接器2M3外螺牙 M3×0.5帶連接器吸盤縱向
39天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M3吸盤+連接器4M3外螺牙 M3×0.5帶連接器吸盤縱向
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M5吸盤+連接器6M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙標準 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器6M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
39天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M5吸盤+連接器8M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙標準 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器8M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M3吸盤+連接器3.5M3外螺牙 M3×0.5帶連接器吸盤縱向
8天 [NBR合成橡膠] NBR外螺牙標準 / 耐油外螺紋M5吸盤+連接器10M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙標準 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器10M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向
39天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙標準 / 耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器15M5外螺牙 M5×0.8帶連接器吸盤縱向

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767