(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型吸盤 ZP2 Series

小型吸盤 ZP2 Series

ZP Series適合連接器的小型吸盤。

【特長】
・吸盤直徑:3mm、4mm、5mm、6mm
・材質:NBR、矽橡膠。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-03UN
ZP2-05UTN
ZP2-B04UN
ZP2-B04US
ZP2-B06BGS
ZP2-B06BS
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤形狀 橡膠系材質 環境 吸盤直徑
(φ)
離脫性
當日可能 平型[NBR合成橡膠] NBR標準 / 耐油3標準規格
當日可能 薄物用[NBR合成橡膠] NBR標準 / 耐油5標準規格
39天 平型[NBR合成橡膠] NBR標準 / 耐油4離脫性加強規格(噴砂規格)
39天 平型[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒4離脫性加強規格(噴砂規格)
19天 風琴[矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 靜電擴散 / 耐油 / 耐寒6離脫性加強規格(噴砂規格)
當日可能 風琴[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒6離脫性加強規格(噴砂規格)

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 安裝方式 嵌入式 材質 橡膠系
本體種類 吸盤單體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767