(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空吸盤(平行附溝/伸縮形附溝) ZP3E Series

SMC PIPING MANIFOLD

真空吸盤(平行附溝/伸縮形附溝) ZP3E Series

吸著姿勢的安定化與離脫性提升的真空吸盤。
【特長】
・平形附溝、伸縮形附溝。
・吸著面設有溝與肋,確保了內部空間。
・利用肋降低了工作物搬送時的傾斜。
・利用吸著面的凹凸部,抑制了與工作物的密著。
・安裝螺絲削減。
・對應厭惡吸著痕跡的工作物。
・吸盤橡膠部與金屬部可分離、可分離廢棄。
・輕量化的擺首形吸盤。
・對應吸入流量大有通氣性的工作物與大流量吸引的真空鼓風機。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 選型時,請務必先閱讀『技術情報1』中資訊。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP3E-T32UMN-A10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP3E-T32UMN-A10
型號數量折扣標準
出貨日
39天

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 平型 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系 橡膠系材質 NBR 真空取出口 外螺牙
環境 耐油 連接螺紋種類 外螺紋 連接螺牙徑 M10
本體種類 吸盤+連接器 吸盤直徑(φ) 32 真空取出口螺紋徑 M10
安裝接續螺紋 M10×1(外螺牙) 種類 帶連接器 真空取出方向 縱向
外螺紋詳細 直接安裝用

真空吸盤(平行附溝/伸縮形附溝) ZP3E Series的型號ZP3E-T32UMN-A10頁面。
記載關於型號ZP3E-T32UMN-A10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767