(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
平型、帶溝平型、風琴型的真空吸盤。
【特長】
・全長縮短。
・省空間化。
・提高脫離性。
・防脫機構。
・識別性提高。
・凸台使安裝與再現更容易。
【用途】
・平型:吸附一般的工件用。工件吸附面平整,不易變形等場合。
・平型帶溝:工件易變形的場合。希望準確離脫工件的場合。
・風琴型:工件吸附面傾斜的場合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ZP3-T16BS-A5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝方式 | 嵌入式 | 材質 | 橡膠系 |
---|
真空吸盤 ZP3 Series的型號ZP3-T16BS-A5頁面。
記載關於型號ZP3-T16BS-A5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ZP3-015UN |
ZP3-015UU |
ZP3-02UF |
ZP3-02UGS |
ZP3-02UN |
ZP3-02US |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸盤種類 | 吸盤形狀 | 橡膠系材質 | 真空取出口 | 環境 | 連接螺紋種類 | 連接螺牙徑 | 本體種類 | 吸盤直徑 (φ) | 真空取出口螺紋徑 | 安裝接續螺紋 | 種類 | 真空取出方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 標準 | 平型 | [NBR合成橡膠] NBR | - | 耐油 | - | - | 吸盤單體 | 1.5 | - | - | 吸盤單體 | - | ||
39天 | 標準 | 平型 | 優力膠 | - | 標準 | - | - | 吸盤單體 | 1.5 | - | - | 吸盤單體 | - | ||
39天 | 標準 | 平型 | 氟素橡膠 | - | 耐藥 / 耐熱 | - | - | 吸盤單體 | 2 | - | - | 吸盤單體 | - | ||
8天 | 標準 | 平型 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | - | 耐寒 / 耐熱 | - | - | 吸盤單體 | 2 | - | - | 吸盤單體 | - | ||
當日可能 | 標準 | 平型 | [NBR合成橡膠] NBR | - | 耐油 | - | - | 吸盤單體 | 2 | - | - | 吸盤單體 | - | ||
當日可能 | 標準 | 平型 | [矽膠] 矽橡膠 | - | 耐寒 / 耐熱 | - | - | 吸盤單體 | 2 | - | - | 吸盤單體 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策