(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

傘形齒輪箱

傘形齒輪箱

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • WGKGX 4050
  • WGXO 4040

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
WGKG 4050 T0/01
WGKG 4050 Z0/01
WGKG 5060 T0/01
WGKG 5060 Y0/01
WGKG 5060 Z0/01
WGKGX 4050 T0/01
WGKGX 4050 Y0/01
WGKGX 4050 Z0/01
WGMO 4040 T0/01
WGMO 4040 Z0/01
WGXO 3026 T0/01
WGXO 3026 Z0/01
WGXO 4040 T0/01
WGXO 4040 Y0/01
WGXO 4040 Z0/01
WGXOA3026 T0/01
WGXOA3026 Z0/01
型號數量折扣標準
出貨日
模組 齒數 輪齒材質 金屬材質 熱處理 表面處理 研磨齒 精度 材質 輸出軸 最大扭矩
(Ncm)
軸承
12天~ --------鋁陽極處理Z+Y60-
13天~ --------鋁陽極處理Z60-
19天~ --------鋁陽極處理Z+Y250-
19天~ --------鋁陽極處理Y250-
19天~ --------鋁陽極處理Z250-
13天~ 0.726金屬相當於EN 1.4305/相當於EN 1.4301未提供未提供未提供0級Z+Y250-
13天~ 0.726金屬相當於EN 1.4305/相當於EN 1.4301未提供未提供未提供0級Y100-
13天~ 0.726金屬相當於EN 1.4305/相當於EN 1.4301未提供未提供未提供0級Z100-
12天~ --------鑄造產品Z+Y60-
12天~ --------鑄造產品Z60-
12天~ --------鋁陽極處理Z+Y60燒結軸承
12天~ --------鋁陽極處理Z60燒結軸承
13天~ 0.726金屬相當於EN 1.4305/相當於EN 1.4301未提供未提供未提供0級鑄造產品Z+Y100-
13天~ 0.726金屬相當於EN 1.4305/相當於EN 1.4301未提供未提供未提供0級鑄造產品Y100-
13天~ 0.726金屬相當於EN 1.4305/相當於EN 1.4301未提供未提供未提供0級鑄造產品Z100-
12天~ --------鋁陽極處理Z+Y60滾珠軸承
12天~ --------鋁陽極處理Z60滾珠軸承

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 齒輪箱 減速比 1:1

此分類還有這些商品

技術支援服務