(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應器支架 單板式 雷射感應器用 LJ型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSLJF045-S
FSLJL040-S
FSLJS045-S
FSLJZ050-S
型號數量折扣標準
出貨日
形狀
8天~ 完全保護型
8天~ L型
8天~ 直柱型
8天~ Z型

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 雷射感應器 種類 托架 托架形狀 L
材質 SUS304 表面處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767