(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器支架 單板式 雷射感應器用 LH型

感應器支架 單板式 雷射感應器用 LH型

[特點]
・基本形狀「直型」、「L型」和「Z型」配有防護罩,可保護昂貴的雷射感測器。
・全防護型可保護感測器免受各個方向的碰撞上【相容感應器】 KEYENCE/LR-Z

(i)請注意

  • 商品圖片是代表圖片。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

單位:mm
感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 尺寸圖1

直型:FSLHS060-S

感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 尺寸圖2

L型:FSLHL050-S

感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 尺寸圖3

Z型:FSLHZ060-S

感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 尺寸圖4

全面防護型:FSLHF050-S

產品規格

共通規格

・材質…不鏽鋼 SUS304
・附屬品…感應器安裝用螺絲:組合螺絲(SUSXM7)M3×12…2顆
・板厚…t 2.0

 

FSLHS060-S

感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 產品規格1

重量:53g

FSLHL050-S

感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 產品規格2

重量:54g

FSLHZ060-S

感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 產品規格3

重量:60g

FSLHF050-S

感應器托架 單板型 雷射感應器用 LH型 產品規格4

重量:108g

產品特長詳情

基本形狀「直型」、「L型」與「Z型」為附護套規格,可保護昂貴的雷射感應器。
系列產品也備有可保護感應器不受任何方向衝擊的全面防護型。

型號
FSLHF050-S
FSLHL050-S
FSLHS060-S
型號數量折扣標準
出貨日
托架形狀 形狀
8天~ 完全保護完全保護型
5天~ LL型
8天~ 直型直柱型

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 雷射感應器 種類 托架 材質 SUS304
表面處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767