(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空單元 真空幫浦系統 ZX Series

真空單元 真空幫浦系統 ZX Series

可連座化真空單元 真空幫浦系統 ZX Series。
【特長】
・最適合100g為止的電子零件或小型精密零件
・模組設計,可組合需要的功能
・輕巧、輕量(機能全配時120g)適合致動器安裝

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為連座規格的代表圖片。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZX100-K15LZ-EC
ZX100-K15LZ-F
ZX100-K35LZ-F
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 供給閥、破壞閥組合 輸出規格 真空開關型式 真空開關導線引出方法
19天 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.)NPN規格真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)(NPN規格)+真空過濾器插座式(導線長度0.6m)
19天 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.)-僅真空過濾器-
19天 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥供給閥(N.O.)/破壞閥(N.C.)-僅真空過濾器-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 供給閥、破壞閥組合 輸出規格 真空開關型式 真空開關導線引出方法

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 單元 真空孔連接口形狀 M5 空氣供給氣孔連接口形狀 M5
用途 單體 使用溫度範圍(℃) 5::50 額定電壓 DC24V
導線引出方法 L型插座式 指示燈、突波電壓保護迴路 指示燈・附突波電壓保護迴路 手動 無鎖定式按壓式
導線規格 導線長度0.3m 附屬品 托架A 破壞流量調整針閥
符合CE規範 無對應

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767