(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合100g為止的電子零件或小型精密零件的真空單元 產生器系統。
【特長】
・模組設計,可組合需要的功能
・輕巧、輕量(機能完整設定時120g)適合驅動器安裝
・真空噴嘴徑Φ0.5~Φ1.0mm(吸入流量5~22L/min(ANR))
・可連座化
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ZX1-FE |
ZX1-SAE |
ZX1051-K15LZ-EC |
ZX1071-K15LZB-E |
ZX1071-K15LZB-F |
ZX1101-J15LZ-EC |
ZX1101-K15LZ |
ZX1101-K15LZ-E |
ZX1101-K15LZ-EC |
ZX1101-K15LZ-F |
ZX1101-K15LZB-EC |
ZX1102-K15LZ-EC |
ZX1102-K35LZ-ECL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 附加功能 | 到達真空度 (kPa) | 空氣消耗流量 (l/min) | 真空孔連接口形狀 | 空氣供給氣孔連接口形狀 | 用途 | 使用溫度範圍 (℃) | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 相關零件種類 | 排氣規格 | 供給閥、破壞閥組合 | 額定電壓 | 導線引出方法 | 指示燈、突波電壓保護迴路 | 手動 | 輸出規格 | 導線規格 | 附屬品 | 真空開關型式 | 真空開關導線引出方法 | 破壞流量調整針閥 | 訂製規格 | 符合CE規範 | 相關零件種類詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 相關零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 噴射器構成零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 過濾器濾芯 | ||
8天 | 相關零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 噴射器構成零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 消音器 | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥 | -84 | 13 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 5 | 0.5mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 插座式(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥 | -84 | 23 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 10 | 0.7mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式螺絲起子操作型 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 索環型(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 | -84 | 23 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 10 | 0.7mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式螺絲起子操作型 | - | 導線長度0.3m | 托架A | 僅真空過濾器 | 索環型(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 可真空破壊 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/無破壞閥 | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 插座式(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
8天 | 單元 | 消音器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | - | 導線長度0.3m | 托架A | 無 | 索環型(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 索環型(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
8天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 插座式(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | - | 導線長度0.3m | 托架A | 僅真空過濾器 | 索環型(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
8天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 附消音器 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式螺絲起子操作型 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 插座式(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
19天 | 單元 | 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 孔口排氣Rc1/8 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 插座式(導線長度0.6m) | 無 | 無 | 無對應 | - | ||
19天 | 單元 | 過濾器 / 真空發生用閥 / 機械式真空用壓力開關 / 真空破壊用閥 | -84 | 46 | M5 | M5 | 單體 | 5~50 | 22 | 1.0mm | - | 孔口排氣Rc1/8 | 供給閥(N.O.)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 無鎖定式按壓式 | NPN規格 | 導線長度0.3m | 托架A | 真空用壓力開關(一般用)(ZSE2)+真空過濾器 | 插座式(導線長度3m) | 無 | 無 | 無對應 | - |
型號 |
---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策