(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

大型真空單元 真空幫浦系統 ZR Series

大型真空單元 真空幫浦系統 ZR Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

大型真空單元 真空幫浦系統 ZR Series。
【特長】
・適合0.5~5kg的工件
・模組設計,可組合需要的功能
・產生器系統/真空幫浦系統對應
・雙電磁閥,有自我保持功能
・輕巧、輕量
・可連座化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZR100-K15LZ-DBL
ZR100-K15LZ-F
ZR100-K15LZB-DNML-L
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 手動 輸出規格 單位規格 真空開關型式 真空開關導線引出方法 破壞流量調整針閥
19天 過濾器 / 真空發生用閥 / 附LED顯示真空用壓力開關 / 真空破壊用閥無鎖定按壓式PNP開集極電路2輸出附單位切換功能真空用數位壓力開關(ZSE30A)+過濾器附插頭導線(長度2m)
19天 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥無鎖定按壓式無設定無設定過濾器無設定
19天 過濾器 / 真空發生用閥 / 附LED顯示真空用壓力開關 / 真空破壊用閥鎖定式螺絲起子操作型NPN集電極開路1輸出SI單位固定真空用數位壓力開關(ZSE30A)+過濾器附插頭導線(長度2m)鎖緊螺帽

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 單元 真空孔連接口形狀 Rc1/8 空氣供給氣孔連接口形狀 Rc1/8
用途 單體 使用溫度範圍(℃) 5::50 供給閥、破壞閥組合 供給閥(複動SOL)/破壞閥(N.C.)
額定電壓 DC24V 導線引出方法 L型插座式 指示燈、突波電壓保護迴路 指示燈・附突波電壓保護迴路
導線規格 導線長度0.3m 附屬品 托架A或B 符合CE規範 無對應

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767