(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
模組設計,可組合需要功能的大型真空單元 產生器系統。
【特長】
・噴嘴徑:Φ1mm、Φ1.3mm、Φ1.5mm、Φ1.8mm、Φ2.0mm
・適合0.5~5kg工件的真空產生器
・雙電磁閥,有自我保持功能
・輕巧、輕量
・可連座化
【用途】
・吸入流量大適合大型吸盤或複數吸盤使用的情況。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ZR1-FZ |
ZR110S1-K3-F |
ZR113L3-C15MOZB-F |
ZR115S1-K15LB |
ZR120S1-K3-F |
ZR120S1-K15LB |
ZR120S3-K15MZB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 附加功能 | 到達真空度 (kPa) | 空氣消耗流量 (l/min) | 真空孔連接口形狀 | 空氣供給氣孔連接口形狀 | 用途 | 使用溫度範圍 (℃) | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 相關零件種類 | 排氣規格 | 供給閥、破壞閥組合 | 額定電壓 | 導線引出方法 | 指示燈、突波電壓保護迴路 | 手動 | 輸出規格 | 單位規格 | 導線規格 | 附屬品 | 真空開關型式 | 真空開關導線引出方法 | 破壞流量調整針閥 | 符合CE規範 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 相關零件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 過濾器濾芯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 | -84 | 53 | Rc1/8 | Rc1/8 | 單體 | 5~50 | 25 | 1.0mm | - | 內建消音器 | 供給閥(氣動a)/破壞閥(氣動b) | 氣動 | 氣動 | - | - | 無設定 | 無設定 | - | 托架A或B | 過濾器 | 無設定 | 無 | 無對應 | ||
19天 | 單元 | 過濾器 / 真空發生用閥 / 可真空破壊 / 集中排氣規格 | -53 | 86 | Rc1/8 | Rc1/8 | 歧管塊 | 5~50 | 55 | [其他] 1.3mm | - | 集中排氣 | 供給閥(N.C.)/破壞閥(與供給閥共通) | DC24V | M型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式螺絲起子操作型 | 無設定 | 無設定 | 不附插頭 | 托架A或B | 過濾器 | 無設定 | 無 | 無對應 | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 | -84 | 102 | Rc1/8 | Rc1/8 | 單體 | 5~50 | 63 | 1.5mm | - | 內建消音器 | 供給閥(複動SOL)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 無 | 鎖定式螺絲起子操作型 | - | - | 導線長度0.3m | 托架A或B | 無 | - | 無 | 無對應 | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 | -84 | 194 | Rc1/8 | Rc1/8 | 單體 | 5~50 | 95 | 2.0mm | - | 內建消音器 | 供給閥(氣動a)/破壞閥(氣動b) | 氣動 | 氣動 | - | - | 無設定 | 無設定 | - | 托架A或B | 過濾器 | 無設定 | 無 | 無對應 | ||
19天 | 單元 | 消音器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 | -84 | 194 | Rc1/8 | Rc1/8 | 單體 | 5~50 | 95 | 2.0mm | - | 內建消音器 | 供給閥(複動SOL)/破壞閥(N.C.) | DC24V | L型插座式 | 無 | 鎖定式螺絲起子操作型 | - | - | 導線長度0.3m | 托架A或B | 無 | - | 無 | 無對應 | ||
19天 | 單元 | 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 / 集中排氣規格 | -84 | 194 | Rc1/8 | Rc1/8 | 歧管塊 | 5~50 | 95 | 2.0mm | - | 集中排氣 | 供給閥(複動SOL)/破壞閥(N.C.) | DC24V | M型插座式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路 | 鎖定式螺絲起子操作型 | - | - | 導線長度0.3m | 托架A或B | 無 | - | 無 | 無對應 |