(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空單元 (真空產生器) ZK2 Series

SMC ZK TYPE

真空單元 (真空產生器) ZK2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 真空單元 (真空產生器) ZK2 Series
  • 真空單元 (真空產生器) ZK2 Series
  • 真空單元 (真空產生器) ZK2 Series

附節能機能的真空用數位壓力開關的真空單元真空產生器系統。
【特長】
・真空到達時,可切斷空氣供給:空氣消耗量  93%削減(根據SMC的測定條件)
・2段真空構造,吸入流量:增加50%、空氣消費量:削減30%
・小型・輕量:體積減少28%( 88cm3)、重量減少 59%(81g)
・單體、連座都省配線
・供給閥只要ON,即使切斷通電也可維持真空發生狀態。透過這樣,可以防止工件掉落跟減少消耗電力。
・維修性提升
・採用高消音消音器,低噪音&吸入流量提升

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZK2A12J5NL2-08

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZK2A12J5NL2-08
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 單元 附加功能 消音器 / 過濾器 / 真空發生用閥 / 止回閥(真空保持) 到達真空度(kPa) -91
空氣消耗流量(l/min) 58 真空孔連接口形狀 快速接頭 真空孔快速接頭尺寸 φ8
空氣供給氣孔連接口形狀 快速接頭 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 φ6 用途 單體
使用壓力範圍(MPa) 0.3::0.6 使用溫度範圍(℃) -5::50 吸入流量(l/min) 61
噴嘴徑 1.2mm 排氣規格 消音器排氣 供給閥、破壞閥組合 供給閥(N.C.)/無破壞閥
額定電壓 DC24V 導線引出方法 L型插座式 指示燈、突波電壓保護迴路 指示燈・附突波電壓保護迴路
手動 非鎖定式 真空壓力檢測部 輸出規格 無壓力開關、感應器
導線規格 有附插頭導線 附屬品 真空開關導線引出方法 無壓力開關用導線
破壞流量調整針閥

真空單元 (真空產生器) ZK2 Series的型號ZK2A12J5NL2-08頁面。
記載關於型號ZK2A12J5NL2-08之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767