(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

腳墊(SRP-C・DRP-C)

腳墊(SRP-C・DRP-C)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
●可作為附件用於治具等的圓形襯墊。
●有鋼製和樹脂製2種。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DRP-100-C
DRP-120-C
DRP-122-C
DRP-160-C
DRP-200-C
DRP-250-C
SRP-100-C
SRP-120-C
SRP-122-C
SRP-160-C
SRP-200-C
型號數量折扣標準
出貨日
材質 H
(mm)
D
(φ)
M 本體材質 本體表面處理
6天~ 樹脂製1010M3聚甲醛(白)
6天~ 樹脂製1012M4聚甲醛(白)
6天~ 樹脂製1212M4聚甲醛(白)
6天~ 樹脂製1016M5聚甲醛(白)
6天~ 樹脂製1020M6聚甲醛(白)
6天~ 樹脂製1025M6聚甲醛(白)
6天~ 1010M3SNCM220染黑處理
6天~ 1012M4SNCM220染黑處理
6天~ 1212M4SNCM220染黑處理
6天~ 1016M5SNCM220染黑處理
6天~ 1020M6SNCM220染黑處理

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767