(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單壓可撓式定位器(襯套)

單壓可撓式定位器(襯套)

【特色】
・透過錐形部位咬合進行定位。
・可鎖緊夾鉗螺栓或凸輪手柄,使滾珠朝外側推出,可動式錐形襯套下沉,緊貼平板表面。
・約旋轉夾鉗螺栓2次,完成固定。
※使用直柱銷與直柱襯套時,無定位機能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

單壓可撓式定位器(襯套) 尺寸圖_相關圖像

產品規格

類型本體錐形襯套
CP735-LSCM440
染黑處理
淬火回火
SCM440
亞硫酸鹽處理
(軟氮化處理)
CP735-S-

規格表

型號類型D
(g6)
HdH1DpM起重力
(N)註)
質量
(g)
CP735-0939L錐形襯套38154.51030M5×0.8300100
CP735-0939S平行襯套-101
CP735-1246L錐形襯套45191437M6×1450179
CP735-1246S平行襯套-184
CP735-1656L錐形襯套55245.51845680337
CP735-1656S平行襯套-341

註)起重力是指本體內建的彈簧可抬起可動式錐形襯套的力量。

使用範例

副板的水平安裝
使用2支錐度銷與2支直銷時


錐度銷請搭配錐形襯套、平行銷請搭配平行襯套使用。
※請勿握著錐度銷、直銷的手柄或旋鈕進行副板的安裝或拆卸。
單壓可撓式定位器(襯套) 使用範例_01_相關圖像

副板的垂直安裝
垂直安裝時,重複定位精度為10μm。

尺寸最大承載荷重
(N)
CP730
CP735
0939400
1246600
16561,000
單壓可撓式定位器(襯套) 使用範例_02_相關圖像
尺寸最大承載荷重
(N)
CP731
CP735
0939250
1246400
1656600
 

※ 最大承載荷重代表副板、治具、工件的合計荷重。
※最大承載荷重代表各使用2個錐度銷、錐形凸輪襯套時的數值。

產品特長詳情

單壓可撓式定位器(襯套) 產品特長詳情_相關圖像

特長

  • 通過錐形部嵌合進行定位。
  • 鎖緊緊固螺栓或凸輪手柄,將滾珠推往外側,可動式錐形襯套下降,板面即可密合。
  • 緊固螺栓旋轉2圈即完成固定。
※使用平行銷與平行襯套時,不具定位機能。

選定用參考資訊

安裝孔加工尺寸

單壓可撓式定位器(襯套) 選定用資訊_01_相關圖像

加工精度

單壓可撓式定位器(襯套) 選定用資訊_02_相關圖像
尺寸d1
(H7)
H2
(±0.05)
d2H3M
CP735-09393815.51323M4×0.7
CP735-12464519.51628
CP735-16565524.52034M5×0.8
 
型號
CP735-0939L
CP735-0939S
CP735-1246L
CP735-1246S
CP735-1656L
CP735-1656S
型號數量折扣標準
出貨日
內徑尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
詳細型式
46天~ 938錐形襯套
7天~ 938直柱襯套
7天~ 1245錐形襯套
7天~ 1245直柱襯套
7天~ 1655錐形襯套
7天~ 1655直柱襯套

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 附法蘭 外徑公差選擇 g6
固定支撐 材質 SCM440 表面處理 鹽浴軟氮化處理(軟氮化處理)
內徑規格 圓形

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767