(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附主閥位置檢測功能3通口殘壓排氣閥 VP500/VP700-X536・X538・X555

附主閥位置檢測功能3通口殘壓排氣閥 VP500/VP700-X536・X538・X555

附主閥位置檢測功能3通口殘壓排氣閥。
【特長】
・易於建構冗長的系統
・信賴性高的構造
・可選擇安全限位開關
・附緩動功能 (-X555)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VP544-5DZ1-03F-X538
VP744-5DZ1-04-M-X555
型號數量折扣標準
出貨日
配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 功能 開關規格
19天 G3/81.3雙殘壓排氣閥G1/2(歐姆龍製)
19天 [Rc(R)] Rc1/22.1附軟啟動功能雙殘壓排氣閥M12插頭(歐姆龍製)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 功能 開關規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 標準 / 防滴 / 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 其他 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
額定壓力(MPa) 0.25~0.7 控制給氣 內部 接線取出方式 DIN端子型
指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路 逆止閥規格 無逆止閥 節流閥規格 可變節流

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767