(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有互換性的電磁閥
【特長】
・3通口電磁閥、直動提動型
・1個閥具備各式各樣的功能
・低濃度臭氧對策品
・彈性體密封
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VT307-5GS1-02-F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 3口閥 | 規格 | 臭氧對應 / 無給油 / 低電流 |
---|---|---|---|---|---|
電磁閥的數量 | 單 | 切換的種類 | 2位置萬向配管 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) |
驅動的種類 | 直動式提動 | 密封的種類 | 軟密封 | 手動開關 | 非鎖定 |
3通口電磁閥 直動提動型 彈性體密封 VT307 Series的型號VT307-5GS1-02-F頁面。
記載關於型號VT307-5GS1-02-F之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VO307-4G1 |
VO307-5D1 |
VO307-5D1-Q |
VT307-5HS1-01-F |
VT307-5HS1-02-F |
VT307-6G1-01 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 配管 | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 接線取出方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | CE對應 | 本體選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | AC220V | - | - | 連座配管 | 0.089 | 0~0.7 | 索環 導線長度300mm | 無 | 無 | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | DC24V | - | - | 連座配管 | 0.089 | 0~0.7 | DIN端子型 附插座 | 無 | 無 | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 歧管座 | DC24V | - | - | 連座配管 | 0.089 | 0~0.7 | DIN端子型 附插座 | 無 | 無 | 符合CE規範 | 標準型 | ||
39天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 直接型配管 | 0.18 | 0~0.7 | 直接出線 導線長600mm | 附突波電壓保護迴路 | 附托架 | 非對應 | 標準型 | ||
39天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 直接型配管 | 0.19 | 0~0.7 | 直接出線 導線長600mm | 附突波電壓保護迴路 | 附托架 | 非對應 | 標準型 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | DC12V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 直接型配管 | 0.18 | 0~0.7 | 索環 導線長度300mm | 無 | 無 | 非對應 | 標準型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策