(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口電磁閥 直動提動型 彈性體密封 VT307 Series (型號表)

SMC VT TYPE

3通口電磁閥 直動提動型 彈性體密封 VT307 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

有互換性的電磁閥
【特長】
・3通口電磁閥、直動提動型
・1個閥具備各式各樣的功能
・低濃度臭氧對策品
・彈性體密封

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VT307-5DZ1-01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VT307-5DZ1-01
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體選配
19天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/8直接型配管0.180~0.7DIN端子型 附插座附指示燈·突波電壓保護迴路非對應標準型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 規格 臭氧對應 / 無給油 / 低電流
電磁閥的數量 切換的種類 2位置萬向配管 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復)
驅動的種類 直動式提動 密封的種類 軟密封 手動開關 非鎖定

3通口電磁閥 直動提動型 彈性體密封 VT307 Series的型號VT307-5DZ1-01頁面。
記載關於型號VT307-5DZ1-01之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VO307-4G1
VO307-5D1
VO307-5D1-Q
VT307-5DZ1-01-F
VT307-5DZ1-01-Q
VT307-5DZ1-02
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體選配
19天 連座塊搭載用單體歧管座AC220V--連座配管0.0890~0.7索環 導線長度300mm非對應標準型
19天 連座塊搭載用單體歧管座DC24V--連座配管0.0890~0.7DIN端子型 附插座非對應標準型
19天 連座塊搭載用單體歧管座DC24V--連座配管0.0890~0.7DIN端子型 附插座符合CE規範標準型
39天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/8直接型配管0.180~0.7DIN端子型 附插座附指示燈・突波電壓保護迴路附托架非對應標準型
19天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/8直接型配管0.180~0.7DIN端子型 附插座附指示燈·突波電壓保護迴路符合CE規範標準型
當日可能 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.190~0.7DIN端子型 附插座附指示燈・突波電壓保護迴路非對應標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767