(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 提動式 彈性體密封 VT315 Series

3通口電磁閥 提動式 彈性體密封 VT315 Series

真空可使用的電磁閥。
【特長】
・輕巧且擁有大的閥流量
・1個閥有6種閥的功能
・真空可使用
・閥型式:標準、真空規格型、長期通電型
・手動操作:無鎖定式、鎖定式(要工具)
・彈性體密封

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VT315-021G
VT315-021T
VT315-022G
VT315-023D
VT315-023G
VT315-024D
VT315-024G
VT315-025G
VT315V-025D
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 接線取出方式 閥規格
39天 AC100V直接出線 導線長300mm標準
39天 AC100V導管端子型標準
8天 AC200V直接出線 導線長300mm標準
19天 AC110VDIN端子型標準
19天 AC110V索環 導線長度300mm標準
19天 AC220VDIN端子型標準
19天 AC220V索環 導線長度300mm標準
8天 DC24V直接出線 導線長300mm標準
19天 DC24VDIN端子型真空用
型號
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 接線取出方式 閥規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 對應低真空壓 / 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置萬向配管 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 配管口的種類 Rc
配管螺牙No. 1/4 配管 直接型配管 驅動的種類 直動式提動
Cv值 0.39 密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0~1.0
手動開關 非鎖定 手動操作方式 無鎖定式 指示燈・突波電壓保護迴路