(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
真空可以使用的電磁閥。
【特長】
・低消耗電力0.5W(標準型、無指示燈)(電流値:21mA/24VDC)
・本體寬幅 10mm
・高信賴性
・銅系・氟素系不可對策品
・明亮的色調與優美的設計
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SY114-5LOU |
SY114-5LOZ |
SY114-5LOZE |
SY114-5LZ |
SY114-5LZE |
SY114-5MOZ |
SY114-6LZ |
SY114-6MZ |
SY124-5LZE |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 切換的種類 | 電壓 | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 2位置常閉 | DC24V | 非鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | ||
19天 | 2位置常閉 | DC24V | 非鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | 2位置常閉 | DC24V | 鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | 2位置常閉 | DC24V | 非鎖定 | L型插座式附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | 2位置常閉 | DC24V | 鎖定 | L型插座式附導線(長300mm) | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | 2位置常閉 | DC24V | 非鎖定 | M型插座式 不附插頭 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | 2位置常閉 | DC12V | 非鎖定 | L型插座式附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | 2位置常閉 | DC12V | 非鎖定 | M型插座式附導線(長300mm) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | ||
19天 | 2位置常開 | DC24V | 鎖定 | L型插座式附導線(長300mm) | 手動壓下旋轉鎖定式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 通口數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 歧管座 | 規格 | 對應低真空壓 / 無給油 / 不使用銅・氟素樹脂類材料 / 低電流 | 電磁閥的數量 | 單 |
關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 直動閥芯 |
Cv值 | 0.008 | 密封的種類 | 軟密封 | 額定壓力(MPa) | 0~0.7 |
CE對應 | 非對應 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策