(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
氣引導式2通口空壓用電磁閥。
【特長】
・小型・輕量大流量
・高頻率追隨性
・高壽命
・內藏快速接頭,可簡單的配管
・DIN插座型 耐塵、防噴流型(IP65)可對應
・工作物的吹拭、吹離
・VQ20:質量46g、1.5(C8)C(dm3/(s・bar))
・VQ30:質量80g、3(C12)C(dm3/(s・bar))
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VQ21A1-5GZ-C6-F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 2口閥 | 電磁閥的數量 | 單 |
---|---|---|---|---|---|
切換的種類 | 2位置常閉 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
配管口的種類 | 快速接頭配管 | 驅動的種類 | 引導式提動 | 密封的種類 | 軟密封 |
控制給氣 | 內部 | CE對應 | 非對應 |
乾燥空氣用氣引導式 2通口電磁閥 VQ20・30 Series 單體的型號VQ21A1-5GZ-C6-F頁面。
記載關於型號VQ21A1-5GZ-C6-F之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VQ21A1-5G-C8 |
VQ21A1-5G-C8-F |
VQ21A1-5GZ-C6 |
VQ21A1-5GZ-C6-F-X2 |
VQ21A1-5GZ-C8 |
VQ21A1-5GZ-C8-F |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 規格 | 配管 | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 訂製品規格 | 本體選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | 直接型配管 | 0.39 | φ8 | 0.01~0.6 | 無 | 直接出線 | 無 | 附省電迴路(附突波電壓保護迴路) | 無 | 無 | ||
39天 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | 直接型配管 | 0.39 | φ8 | 0.01~0.6 | 無 | 直接出線 | 無 | 附省電迴路(附突波電壓保護迴路) | 無 | 附托架 | ||
39天 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | 直接型配管 | 0.33 | φ6 | 0.01~0.6 | 無 | 直接出線 | 無 | 附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路) | 無 | 無 | ||
39天 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | 直接型配管 | 0.33 | φ6 | 0.01~0.6 | 無 | 直接出線 | 無 | 附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路) | 禁油規格 | 附托架 | ||
當日可能 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | 直接型配管 | 0.39 | φ8 | 0.01~0.6 | 無 | 直接出線 | 無 | 附省電迴路(附指示燈・突波電壓保護迴路) | 無 | 無 | ||
當日可能 | 單體使用 | 直接式 | 無給油 | 直接型配管 | 0.39 | φ8 | 0.01~0.6 | 無 | 直接出線 | 無 | 附省電迴路(附指示燈・突波電壓保護迴路) | 無 | 附托架 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策