(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

乾燥空氣用氣引導式 2通口電磁閥 VQ20・30 Series 單體

乾燥空氣用氣引導式 2通口電磁閥 VQ20・30 Series 單體

氣引導式2通口空壓用電磁閥。
【特長】
・小型・輕量大流量
・高頻率追隨性
・高壽命
・內藏快速接頭,可簡單的配管
・DIN插座型 耐塵、防噴流型(IP65)可對應
・工作物的吹拭、吹離
・VQ20:質量46g、1.5(C8)C(dm3/(s・bar))
・VQ30:質量80g、3(C12)C(dm3/(s・bar))

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQ21A1-5G-C6
VQ21A1-5G-C6-F
VQ21A1-5G-C8
VQ21A1-5G-C8-F
VQ21A1-5GZ-C6
VQ21A1-5GZ-C6-F
VQ21A1-5GZ-C6-F-X2
VQ21A1-5GZ-C8
VQ21A1-5GZ-C8-F
VQ21A1-5YZ-C6-F
VQ21A1-5YZB-C6-F
VQ21M1-5GZ-C8-X2
VQ21M1-5YZ-C6
VQ31A1-5G-C10-F
VQ31A1-5G-C12
VQ31A1-5GZ-C10-F
VQ31A1-5GZ-C12-X2
VQ31A1-5YZ-C10-F
VQ31M1-5GZ-C12-X2
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 配管 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 訂製品規格 本體選配
39天 單體使用直接式無給油直接型配管0.33φ60.01~0.6直接出線附省電迴路(附突波電壓保護迴路)
39天 單體使用直接式無給油直接型配管0.33φ60.01~0.6直接出線附省電迴路(附突波電壓保護迴路)附托架
19天 單體使用直接式無給油直接型配管0.39φ80.01~0.6直接出線附省電迴路(附突波電壓保護迴路)
39天 單體使用直接式無給油直接型配管0.39φ80.01~0.6直接出線附省電迴路(附突波電壓保護迴路)附托架
39天 單體使用直接式無給油直接型配管0.33φ60.01~0.6直接出線附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)
39天 單體使用直接式無給油直接型配管0.33φ60.01~0.6直接出線附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)附托架
39天 單體使用直接式無給油直接型配管0.33φ60.01~0.6直接出線附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)禁油規格附托架
當日可能 單體使用直接式無給油直接型配管0.39φ80.01~0.6直接出線附省電迴路(附指示燈・突波電壓保護迴路)
當日可能 單體使用直接式無給油直接型配管0.39φ80.01~0.6直接出線附省電迴路(附指示燈・突波電壓保護迴路)附托架
39天 單體使用直接式防滴 / 無給油直接型配管0.33φ60.01~0.6DIN端子型附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)附托架
39天 單體使用直接式防滴 / 無給油直接型配管0.33φ60.01~0.6鎖定DIN端子型鎖定式(要工具型)附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)附托架
19天 連座塊搭載用單體歧管座無給油連座配管0.39φ80.01~0.6直接出線附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)禁油規格
8天 連座塊搭載用單體歧管座防滴 / 無給油連座配管0.33φ60.01~0.6DIN端子型附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)
8天 單體使用直接式無給油直接型配管0.8φ100.01~0.5直接出線附省電迴路(附突波電壓保護迴路)附托架
19天 單體使用直接式無給油直接型配管0.81φ120.01~0.5直接出線附省電迴路(附突波電壓保護迴路)
39天 單體使用直接式無給油直接型配管0.8φ100.01~0.5直接出線附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)附托架
19天 單體使用直接式無給油直接型配管0.81φ120.01~0.5直接出線附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)禁油規格
8天 單體使用直接式防滴 / 無給油直接型配管0.8φ100.01~0.5DIN端子型附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)附托架
19天 連座塊搭載用單體歧管座無給油連座配管0.81φ120.01~0.5直接出線附省電迴路(附指示燈·突波電壓保護迴路)禁油規格
型號
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 配管 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 訂製品規格 本體選配

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 2口閥 電磁閥的數量
切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 快速接頭配管 驅動的種類 引導式提動 密封的種類 軟密封
控制給氣 內部 CE對應 非對應