(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5.0MPa對應 氣引導型3通口電磁閥 VCH400 Series

SMC SOLENOID AIR VALVE

5.0MPa對應 氣引導型3通口電磁閥  VCH400 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

空氣用電磁閥。
【特長】
・應答時間偏差±2ms
・壽命1000萬次
・無碰撞構造,鐵芯之間保持設備無磨損。
・OFF應答性提高、降低偏差的構造。摩擦部特殊表面處理,故耐久性提高
・氣導室內的無用容積減少。高速應答降低偏差
・使用衝擊吸收橡膠,氣導閥・電氣周邊的保護
・摩擦部採用特殊氟素樹脂密封材。放置反應性的安定化,不易受壓力的影響
・採用聚氨酯彈性體。提動構造,於高壓環境下耐久性提昇

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VCH410-5DL-10G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VCH410-5DL-10G
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 標準 / 防滴 電磁閥的數量
切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 G 配管螺牙No. 1 驅動的種類 引導式提動
Cv值 5.8 密封的種類 軟密封 控制給氣 內部
接線取出方式 DIN型插座式 附指示燈 CE對應 非對應

5.0MPa對應 氣引導型3通口電磁閥 VCH400 Series的型號VCH410-5DL-10G頁面。
記載關於型號VCH410-5DL-10G之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767