(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

多功能複合閥 3位置閥 VEX3 Series

多功能複合閥 3位置閥 VEX3 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

多樣的迴路, 簡單地構成。
【特長】
・大型氣壓缸的中間停止・緊急停止
・終端減速・中間變速迴路更為容易
・也可做為選擇・分割閥使用通用配管型
・真空吸著與真空破壞
・複動氣壓缸控制

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VEX3121-015LOZ-BN
VEX3222-5LZ-N
VEX3501-045DZ-B
VEX3501-064DZ-BN
VEX3501-065DZ
VEX3502-043DZ-B
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 規格 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 適用氣壓缸徑
(φ)
配管 Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 接線取出方式 選配 本體尺寸 操作方式
19天 單體使用直接式對應低真空壓 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc1/8-直接型配管0.59-0.1~1外部L型插座式,不附插頭附托架/引導排氣口P2用消音器12外部引導電磁型
19天 連座塊搭載用單體歧管座無給油DC24V---連座配管--內部L型插座式,導線長300mm附引導排氣口P2用消音器22內部引導電磁型
19天 單體使用直接式對應低真空壓 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc1/2250以下直接型配管6.4-0.1~1外部DIN型端子台附托架50外部引導電磁型
19天 單體使用直接式對應低真空壓 / 無給油AC220V[Rc(R)] Rc3/4125~300直接型配管8.9-0.1~1外部DIN型端子台附托架/引導排氣口P2用消音器50外部引導電磁型
19天 單體使用直接式對應低真空壓 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc3/4125~300直接型配管8.9-0.1~1外部DIN型端子台50外部引導電磁型
19天 單體使用直接式無給油AC110V[Rc(R)] Rc1/2250以下直接型配管6.40.2~0.9內部DIN型端子台附托架50內部引導電磁型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 電磁閥的數量
切換的種類 3位置中央緊閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 驅動的種類 引導式閥軸
密封的種類 標準 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767