(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口氣控閥 VPA3145・3165・3185 Series

3通口氣控閥 VPA3145・3165・3185 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

大的閥容量、排氣抵抗小的氣控閥。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VPA3145-03
VPA3165V-10
VPA3185-20
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 切換的種類 配管螺牙No. 本體尺寸
19天 空氣常閉3/81/2
19天 真空常開11
19天 空氣常閉21 1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用環境 標準 接續種類 Rc
閥形式 直接配管型 氣引導數 單動 通口數 3

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767