(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/10/20 7:00 ~ 10/21 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口氣控閥 直接配管型 單體 VPA300・500・700 Series

3通口氣控閥 直接配管型 單體 VPA300・500・700 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

容易變更N.C./N.O.的氣控閥。
【特長】
・和VP300/500/700 Series內部的氣引導規格底座使用相同的底座

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VPA342-1-02A
VPA542-1-03A
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No. 詳細型
8天 1/4VPA300
8天 3/8VPA500

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 使用環境 禁油
切換的種類 常閉 接續種類 Rc 托架 無托架
氣引導數 單動 通口數 3 訂製品規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767