(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口氣控閥 VGA342・VGA342R

3通口氣控閥 VGA342・VGA342R

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

容易變更N.C./N.O.的氣控閥。
【特長】
・配管口徑:1/2・3/4・1
・螺牙種類:Rc・G・NPT・NPTF
・流路記號:常閉(N.C.)・常開(N.O.)
・VGA342R:外部氣引導式氣控閥

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VGA342-04NA
VGA342-10NA
VGA342R-04
型號數量折扣標準
出貨日
切換的種類 接續種類 配管螺牙No. 閥形式
19天 常閉NPT1/2內部引導
19天 常閉NPT1內部引導
8天 3孔通用[Rc(R)] Rc1/2外部引導

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 使用環境 標準
使用溫度範圍(℃) -10::50 氣引導數 單動 通口數 3

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767