(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口氣控閥 直接配管型 單體 VFA1000・3000・5000 Series

5通口氣控閥 直接配管型 單體 VFA1000・3000・5000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5通口氣控閥 直接配管型 單體 VFA1000・3000・5000 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFA3130-02
VFA3230-02
VFA5120-03
VFA5220-03
VFA5220-03-P
型號數量折扣標準
出貨日
配管螺牙No. 氣引導數 氣引導孔方向 本體形式
8天 1/4單動朝上VFA3000
8天 1/4複動朝上VFA3000
8天 3/8單動朝上VFA1000/VFA5000
8天 3/8複動朝上VFA1000/VFA5000
19天 3/8複動橫向VFA1000/VFA5000

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 使用環境 禁油
切換的種類 2位置排氣 接續種類 Rc 使用溫度範圍(℃) -10::50
托架 無托架 通口數 5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767