(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

4・5通口氣控閥 SYJA5000 Series

4・5通口氣控閥 SYJA5000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可選擇直接配管型・底座配管型的氣控閥。
【特長】
・與SYJ5000 Series使用相同的底座
・直接配管型 A・B通口配管口徑(M5):M5×0.8
・直接配管型 A・B通口配管口徑(C4):Φ4(直徑4mm)快速接頭
・直接配管型 A・B通口配管口徑(C6):Φ6(直徑6mm)快速接頭
・螺牙種類(底座配管型):Rc(無記號)・G(F)・NPT(N)・NPTF(T)
・切換方式:2位置 單動(1)・2位置 複動(2)・3位置 中央封閉(3)
・切換方式:3位置 中央排氣(4)・3位置 中央加壓(5)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SYJA5120-M5
SYJA5220-M5
型號數量折扣標準
出貨日
氣引導數
8天 單動
8天 複動

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 使用環境 標準 / 禁油
切換的種類 2位置排氣 接續種類 M 配管螺牙No. M5
驅動的種類 氣引式 托架 無托架 閥形式 直接配管型
通口數 5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767