(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 直動提動式 彈性體密封 VT325 Series

3通口電磁閥 直動提動式 彈性體密封 VT325 Series

彈性體密封的電磁閥。
【特長】
・輕巧、大的閥容量
・輕巧且擁有大的閥流量。外形尺寸:W55×H118×D53mm(直接出線)。
・1個閥有6種閥的功能(通用配管型)
・利用配管孔的選擇, 可得到 6 種閥的功能。
・N.C.規格、N.O.規格、分割規格、選擇規格等可自由使用
・真空也可使用(-101.2kPa)(真空規格型:VT/VO325V)
・底座用:VO325
・VT325適用底座型式是B安裝共通排氣型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VT325-033D
VT325-034G
VT325-035D
VT325-035DLS
VT325-035G
VT325V-025G-M
VT325V-035DL
VT325V-035G
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 配管螺牙No. 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 閥選配
19天 AC110V3/8非鎖定DIN端子型無鎖定式標準
19天 AC220V3/8非鎖定索環,導線長度200mm無鎖定式標準
19天 DC24V3/8非鎖定DIN端子型無鎖定式標準
19天 DC24V3/8非鎖定附指示燈DIN型端子台無鎖定式附突波電壓保護電路標準
19天 DC24V3/8非鎖定索環,導線長度200mm無鎖定式標準
19天 DC24V1/4鎖定索環,導線長度200mm鎖定式(要工具)真空用
19天 DC24V3/8非鎖定附指示燈DIN型端子台無鎖定式真空用
19天 DC24V3/8非鎖定索環,導線長度200mm無鎖定式真空用
型號
型號數量折扣標準
出貨日
電壓 配管螺牙No. 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 閥選配

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置萬向配管 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 配管口的種類 Rc
配管 直接型配管 驅動的種類 直動式提動 Cv值 1.4
密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0~1.0 CE對應 非對應