(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 直動提動式 彈性體密封 VT317 Series

3通口電磁閥 直動提動式 彈性體密封 VT317 Series

輕巧且擁有大的閥流量的電磁閥。
【特長】
・彈性體密封
・輕巧且擁有大的閥流量。外形尺寸:W45×H89.5×D45mm(直接出線)。
・真空也可使用(-101.2kPa)(真空規格型:VT/VO317V)
・1個閥有6種閥的功能(通用配管型)。N.C.規格、N.O.規格、分割規格、選擇規格等可自由使用
・利用配管孔的選擇, 可得到 6 種閥的功能
・底座用:VO317
・VT317適用底座型式是B安裝共通排氣型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VO317-4G
VO317-5DZ
VO317V-5G
VO317V-5GS
VO317V-5H
VT317-1D-02
VT317-1DZ-02
VT317-1G-02
VT317-2G-02
VT317-3DZ-02
VT317-3G-02
VT317-4G-02
VT317-5D-02
VT317-5DZ-02
VT317-5G-02
VT317-5GS-02
VT317V-5DZ-02
VT317V-5G-02
VT317V-5GS-02
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 閥選配
19天 連座塊搭載用單體歧管座AC220V--連座配管0.47索環,導線長度300mm標準型
19天 連座塊搭載用單體歧管座DC24V--連座配管0.47DIN端子型附指示燈·突波電壓保護迴路標準型
19天 連座塊搭載用單體歧管座DC24V--連座配管0.47索環,導線長度300mm真空規格型
19天 連座塊搭載用單體歧管座DC24V--連座配管0.47索環,導線長度300mm附突波電壓保護電路真空規格型
19天 連座塊搭載用單體歧管座DC24V--連座配管0.47索環,導線長度600mm真空規格型
39天 單體使用直接式AC100V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62DIN端子型標準型
39天 單體使用直接式AC100V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62DIN端子型附指示燈・突波電壓保護迴路標準型
39天 單體使用直接式AC100V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62直接出線 導線長300mm標準型
39天 單體使用直接式AC200V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62直接出線 導線長300mm標準型
19天 單體使用直接式AC110V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62DIN端子型附指示燈·突波電壓保護迴路標準型
19天 單體使用直接式AC110V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62索環,導線長度300mm標準型
19天 單體使用直接式AC220V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62索環,導線長度300mm標準型
19天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62DIN端子型標準型
當日可能 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62DIN端子型附指示燈・突波電壓保護迴路標準型
8天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62直接出線 導線長300mm標準型
8天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62直接出線 導線長300mm附突波電壓保護迴路標準型
19天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62DIN端子型附指示燈·突波電壓保護迴路真空規格型
19天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62索環,導線長度300mm真空規格型
19天 單體使用直接式DC24V[Rc(R)] Rc1/4直接型配管0.62索環,導線長度300mm附突波電壓保護電路真空規格型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 閥選配

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 規格 無給油
電磁閥的數量 切換的種類 2位置萬向配管 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復)
驅動的種類 直動式提動 密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0~0.9
手動開關 CE對應 非對應