(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 直動式座閥 彈性體密封 VK3000 Series

5通口電磁閥 直動式座閥 彈性體密封 VK3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

低消耗電力的電磁閥。
【特長】
・C:0.54dm3/(s・bar)
流路{4/2→5/3(A/B→R1/R2)}的情況
・精巧/寬18×長68(mm)
・銅系不可對策品。接流體部沒有銅材質,標準品即可使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VK3120-5DZ-01
VK3120-5G-01
VK3120-5GS-01
型號數量折扣標準
出貨日
接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路
8天 DIN端子型附指示燈、突波電壓保護迴路(僅D型)
19天 直接出線 導線長300mm
8天 直接出線 導線長300mm附突波電壓保護電路
型號
型號數量折扣標準
出貨日
接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置排氣 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 Rc 配管螺牙No. 1/8 配管 直接型配管
驅動的種類 直動式提動 Cv值 0.19 密封的種類 軟密封
手動開關 托架 CE對應 非對應
閥選配 標準品