(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
銅系不可對策品。
【特長】
・N.C.閥、N.O.閥、分隔閥、選擇閥等可自由使用
・C:0.80dm3/(s・bar)(流路2→3的情況)
・寬18×長63mm的精巧型
・4WDC(標準)、2WDC(低瓦特)低消耗電力
・真空可以使用(-101.2kPa)
・接流體部沒有銅材質,標準品即可使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VK332-5GS-01
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 3口閥 | 規格 | 無給油 |
---|---|---|---|---|---|
電磁閥的數量 | 單 | 切換的種類 | 2位置萬向配管 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) |
驅動的種類 | 直動閥芯 | 密封的種類 | 軟密封 | 手動開關 | 無 |
CE對應 | 非對應 |
3通口電磁閥 直動式座閥 彈性體密封 VK300 Series的型號VK332-5GS-01頁面。
記載關於型號VK332-5GS-01之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VK332-5G-01 |
VK332-5G-01-F |
VK332-5G-M5 |
VK332-5GS-M5 |
VK332V-5DZ-01T |
VK332V-5G-01 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 配管 | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 接線取出方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | 閥選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 直接型配管 | 0.13 | 0~0.7 | 直接出線 導線長300mm | 無 | 無 | 標準品 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 直接型配管 | 0.13 | 0~0.7 | 直接出線 導線長300mm | 無 | 附托架 | 標準品 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | M | M5 | 直接型配管 | 0.13 | 0~0.7 | 直接出線 導線長300mm | 無 | 無 | 標準品 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | M | M5 | 直接型配管 | 0.13 | 0~0.7 | 直接出線 導線長300mm | 附突波電壓保護電路 | 無 | 標準品 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | NPTF | 1/8 | 直接型配管 | 0.13 | -0.1~0.1 | DIN端子型 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(僅D型) | 無 | 真空用 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 直接型配管 | 0.13 | -0.1~0.1 | 直接出線 導線長300mm | 無 | 無 | 真空用 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策