(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用於真空・破壞迴路的電磁閥。
【特長】
・超群的高速穩定的響應性
・小型.輕量(34g)且流通能力大
・真空可使用(-101.2kPa)
・適合潔淨環境
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VQD1121W-5L-M5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 4口閥 | 規格 | 無給油 |
---|---|---|---|---|---|
切換的種類 | 2位置排氣 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
驅動的種類 | 直動式提動 | 密封的種類 | 軟密封 | 額定壓力(MPa) | 0~0.7 |
手動開關 | 無 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 |
4通口電磁閥 直動式座閥 VQD1000 Series的型號VQD1121W-5L-M5頁面。
記載關於型號VQD1121W-5L-M5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VQD1121U-5M-M5 |
VQD1121U-5MO-M5 |
VQD1121U-5MO-M5-Q |
VQD1121W-5LO-M5 |
VQD1121W-5LO-M5-Q |
VQD1121W-5M-M5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 設置方法 | 電磁閥的數量 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | 配管 | Cv值 | 接線取出方式 | CE對應 | 閥選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | M | M5 | 直接型配管 | 0.07 | 插頭導線型 M型插座式,附導線 | 非對應 | 大流量用 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | M | M5 | 直接型配管 | 0.07 | 插頭導線型 M型插座式,不附插頭 | 非對應 | 大流量用 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | M | M5 | 直接型配管 | 0.07 | 插頭導線型 M型插座式,不附插頭 | 符合CE規範 | 大流量用 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | M | M5 | 直接型配管 | 0.07 | 插頭導線型 L型插座式,不附插頭 | 非對應 | 大流量・真空用 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | M | M5 | 直接型配管 | 0.07 | 插頭導線型 L型插座式,不附插頭 | 符合CE規範 | 大流量・真空用 | ||
19天 | 單體使用 | 直接式 | [單] 單 | M | M5 | 直接型配管 | 0.07 | 插頭導線型 M型插座式,附導線 | 非對應 | 大流量・真空用 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策