(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

4通口電磁閥 直動式座閥 VQD1000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

4通口電磁閥 直動式座閥 VQD1000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可使用於真空・破壞迴路的電磁閥。
【特長】
・超群的高速穩定的響應性
・小型.輕量(34g)且流通能力大
・真空可使用(-101.2kPa)
・適合潔淨環境

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VQD1121U-5L-M5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQD1121U-5L-M5
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 接線取出方式 CE對應 閥選配
8天 單體使用直接式[單] 單MM5直接型配管0.07插頭導線型 L型插座式,附導線非對應大流量用

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 4口閥 規格 無給油
切換的種類 2位置排氣 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
驅動的種類 直動式提動 密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0~0.7
手動開關 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈·突波電壓保護迴路

4通口電磁閥 直動式座閥 VQD1000 Series的型號VQD1121U-5L-M5頁面。
記載關於型號VQD1121U-5L-M5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VQD1121-5L-M5
VQD1121-5M-M5
VQD1121U-5M-M5
VQD1121U-5MO-M5
VQD1121U-5MO-M5-Q
VQD1121V-5L-M5
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 Cv值 接線取出方式 CE對應 閥選配
8天 單體使用直接式[單] 單MM5直接型配管0.05插頭導線型 L型插座式,附導線非對應標準
8天 單體使用直接式[單] 單MM5直接型配管0.05插頭導線型 M型插座式,附導線非對應標準
8天 單體使用直接式[單] 單MM5直接型配管0.07插頭導線型 M型插座式,附導線非對應大流量用
19天 單體使用直接式[單] 單MM5直接型配管0.07插頭導線型 M型插座式,不附插頭非對應大流量用
19天 單體使用直接式[單] 單MM5直接型配管0.07插頭導線型 M型插座式,不附插頭符合CE規範大流量用
8天 單體使用直接式[單] 單MM5直接型配管-插頭導線型 L型插座式,附導線非對應真空用

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767