(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型直動 3通口電磁閥 S070 Series

小型直動 3通口電磁閥 S070 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

7mm寬幅小型的電磁閥。
【特長】
・7mm寬幅小型電磁閥底座
・閥單體質量: 5 g
・可選擇單體規格、底座配管型底座、直接配管型底座
・底座型式: SS073

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S070B-5DC
S070C-6DG-32
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電壓 配管口的種類 配管 連接管徑 接線取出方式 本體型式
19天 連座塊搭載用單體歧管座DC24V-連座配管-插頭導線型,附指示燈、突波電壓保護迴路底座配管型/螺絲固定
19天 單體使用直接式DC12V倒鉤接頭直接型配管φ3.2直接出線直接配管型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 規格 標準 / 對應低真空壓 / 低電流
電磁閥的數量 切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復)
驅動的種類 直動式提動 Cv值 0.011 密封的種類 軟密封
額定壓力(MPa) 1.0 手動開關 消耗功率(W) 0.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767