(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
能有效防止從插座部侵入異物造成短路狀況的電磁閥。
【特長】
・消耗電力:0.1W(附節電迴路)
・附施加防塵對策保護蓋的插座Ass'y
・護蓋材質使用耐候性、絕緣性佳的電氣用氯丁橡膠
(請不要接觸到切消油等。)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
V114-5GZ |
V114-5LOZ |
V114A-5LOUB |
V114A-5MO |
V114A-5MOU |
V114T-5MOZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | Cv值 | 線圈規格 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 0.008 | 0.35W | 直接出線 導線長300mm | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 標準型 | ||
8天 | 0.008 | 0.35W | L型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 標準型 | ||
19天 | 0.016 | - | L型插座式(不附插頭) | 鎖定式螺絲起子操作型 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 大流量型 | ||
19天 | 0.016 | - | M型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 大流量型 | ||
19天 | 0.016 | - | M型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 大流量型 | ||
19天 | 0.008 | 0.1W(附省電迴路) | M型插座式(不附插頭) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 標準型 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 通口數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 電磁閥的數量 | 單 |
切換的種類 | 2位置常閉 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 直動閥芯 | 密封的種類 | 軟密封 |
額定壓力(MPa) | 0~0.7 | 種類別 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策