(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・大的閥容量與小的排氣阻抗
・N.C./N.O.容易切換
・利用切換板,不用變更配管恐,也可N.C.改變成N.O.
・真空或低壓可使用
・安裝方向沒有限制
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 切換的種類 | 電壓 | 配管螺牙No. | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 控制給氣 | 接線取出方式 | CE對應 | 本體尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 3/4 | 7.6 | 0.2~0.8 | 內部 | DIN端子型 | 符合CE規範 | 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 3/4 | 7.6 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC220V | 3/4 | 7.6 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1/2 | ||
19天 | 對應低真空壓 | 2位置常閉 | DC24V | 1/2 | 6.2 | -0.1~0.2 | 外部 | 直接出線 | 非對應 | 1/2 | ||
19天 | 對應低真空壓 | 2位置常開 | DC24V | 3/4 | 7.6 | -0.1~0.2 | 外部 | 附指示燈DIN型端子台 | 非對應 | 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 1 | 15.2 | 0.2~0.8 | 內部 | DIN端子型 | 符合CE規範 | 1 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 1 | 15.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC220V | 1 | 15.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | DC24V | 1 | 15.2 | 0.2~0.8 | 內部 | DIN端子型 | 非對應 | 1 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | DC24V | 1 | 15.2 | 0.2~0.8 | 內部 | DIN端子型 | 符合CE規範 | 1 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | DC24V | 1 | 15.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1 | ||
19天 | 對應低真空壓 | 2位置常閉 | AC220V | 1 1/4 | 16.8 | -0.1~0.2 | 外部 | 直接出線 | 非對應 | 1 | ||
19天 | 對應低真空壓 | 2位置常開 | DC24V | 1 1/4 | 16.8 | -0.1~0.2 | 外部 | 直接出線 | 非對應 | 1 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 1 1/2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | DIN端子型 | 符合CE規範 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 1 1/2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 1 1/2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 電纜管端子 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC220V | 1 1/2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | DIN端子型 | 符合CE規範 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC220V | 1 1/2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC220V | 1 1/2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 電纜管端子 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | DC24V | 1 1/2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 內部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | - | 2位置常閉 | AC110V | 2 | 35.2 | 0.2~0.8 | 外部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | 對應低真空壓 | 2位置常閉 | AC220V | 1 1/2 | 35.2 | -0.1~0.2 | 外部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | 對應低真空壓 | 2位置常閉 | DC24V | 1 1/2 | 35.2 | -0.1~0.2 | 外部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 | ||
19天 | 對應低真空壓 | 2位置常開 | DC24V | 1 1/2 | 35.2 | -0.1~0.2 | 外部 | 直接出線 | 非對應 | 1 1/2 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 電磁閥的數量 | 單 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) |
配管口的種類 | Rc | 配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
密封的種類 | 軟密封 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 訂製品規格 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策