(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 氣引導・提動型 VG342 Series

3通口電磁閥 氣引導・提動型 VG342 Series

【特長】
・低消耗電力。4WDC(標準)、1.8WDC(低消耗電力型)
・無給油可使用
・真空或低壓可使用
・NC、NO、外部氣引導可變更。
・可做為選擇閥、分割罰使用(外部氣引導式)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VG342-4G-10A
VG342-5D-06A-E
VG342-5DZ-06A
VG342-5G-10A
VG342R-4DZ-10
VG342R-5DZ-06
VG342R-5DZ-10
型號數量折扣標準
出貨日
規格 切換的種類 電壓 配管螺牙No. Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 功能
19天 無給油2位置常閉AC220V1-0.2~0.9內部直接出線標準型
19天 無給油2位置常閉DC24V3/49.80.2~0.9內部DIN端子型長期通電型
19天 無給油2位置常閉DC24V3/49.80.2~0.9內部DIN端子型附指示燈、突波電壓保護迴路標準型
19天 無給油2位置常閉DC24V1-0.2~0.9內部直接出線標準型
19天 對應低真空壓 / 無給油[其他] 2位置萬向配管AC220V1--0.1~0.9外部DIN端子型附指示燈、突波電壓保護迴路標準型
19天 對應低真空壓 / 無給油[其他] 2位置萬向配管DC24V3/49.8-0.1~0.9外部DIN端子型附指示燈、突波電壓保護迴路標準型
19天 對應低真空壓 / 無給油[其他] 2位置萬向配管DC24V1--0.1~0.9外部DIN端子型附指示燈、突波電壓保護迴路標準型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
規格 切換的種類 電壓 配管螺牙No. Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 功能

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 電磁閥的數量 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復)
配管口的種類 Rc 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式提動
密封的種類 軟密封 CE對應 非對應