(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可真空使用的電磁閥。
【特長】
・低消耗電力1.5W(DC)
・長壽命:5000萬次以上
・可從N.C.變更為N.O.
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VP342-4G1-02A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 電磁閥的數量 | 單 | 切換的種類 | 2位置常閉 |
關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式提動 |
密封的種類 | 軟密封 | 線圈規格 | 標準 | 逆止閥規格 | 無 |
種類別 | 標準 | 安全限制開關種類/配線規格 | 無 |
3通口電磁閥 彈性體密封 氣導式座閥 直接配管型 單體的型號VP342-4G1-02A頁面。
記載關於型號VP342-4G1-02A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
VP342-3D1-02A |
VP342-4D1-02A |
VP342-5D1-02A |
VP342-5DZ1-02A |
VP342-5DZ1-02FA-X500 |
VP342-5G1-02A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 電壓 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | Cv值 | 額定壓力 (MPa) | 控制給氣 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | 訂製品規格 | 閥規格 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 防滴 / 無給油 | AC110V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 1.0 | 0.2~0.7 | 內部 | DIN端子型 附插座 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | VP300 | 標準型(0.7MPa) | ||
19天 | 防滴 / 無給油 | AC220V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 1.0 | 0.2~0.7 | 內部 | DIN端子型 附插座 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | VP300 | 標準型(0.7MPa) | ||
19天 | 防滴 / 無給油 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 1.0 | 0.2~0.7 | 內部 | DIN端子型 附插座 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | VP300 | 標準型(0.7MPa) | ||
8天 | 防滴 / 無給油 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 1.0 | 0.2~0.7 | 內部 | DIN端子型 附插座 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | VP300 | 標準型(0.7MPa) | ||
19天 | 防滴 / 無給油 | DC24V | G | 1/4 | 1.0 | 0.2~0.7 | 內部 | DIN端子型 附插座 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無托架 | 附引導排氣口配管螺牙(M3)規格 | VP300 | 標準型(0.7MPa) | ||
8天 | 無給油 | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 1.0 | 0.2~0.7 | 內部 | 索環 導線長度300mm | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・無突波電壓保護迴路 | 無托架 | 無 | VP300 | 標準型(0.7MPa) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策