(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口電磁閥 彈性體密封 氣導式座閥 直接配管型 單體 (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3通口電磁閥 彈性體密封  氣導式座閥 直接配管型 單體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可真空使用的電磁閥。
【特長】
・低消耗電力1.5W(DC)
・長壽命:5000萬次以上
・可從N.C.變更為N.O.

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VP342R-5DZ1-02A-F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VP342R-5DZ1-02A-F
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 訂製品規格 閥規格 功能
8天 防滴 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc1/41.0-0.1~0.7外部DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路附托架VP300標準型(0.7MPa)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 電磁閥的數量 切換的種類 2位置常閉
關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式提動
密封的種類 軟密封 線圈規格 標準 逆止閥規格
種類別 標準 安全限制開關種類/配線規格

3通口電磁閥 彈性體密封 氣導式座閥 直接配管型 單體的型號VP342R-5DZ1-02A-F頁面。
記載關於型號VP342R-5DZ1-02A-F之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VP342-5D1-02A
VP342-5DZ1-02A
VP342-5DZ1-02FA-X500
VP542-4G1-03A
VP542-5D1-03A
VP542-5DZ1-03A
型號數量折扣標準
出貨日
規格 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 額定壓力
(MPa)
控制給氣 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 訂製品規格 閥規格 功能
19天 防滴 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc1/41.00.2~0.7內部DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架VP300標準型(0.7MPa)
8天 防滴 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc1/41.00.2~0.7內部DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架VP300標準型(0.7MPa)
19天 防滴 / 無給油DC24VG1/41.00.2~0.7內部DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架附引導排氣口配管螺牙(M3)規格VP300標準型(0.7MPa)
19天 無給油AC220V[Rc(R)] Rc3/82.20.2~0.7內部索環 導線長度300mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架VP500標準型(0.7MPa)
19天 防滴 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc3/82.20.2~0.7內部DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路無托架VP500標準型(0.7MPa)
19天 防滴 / 無給油DC24V[Rc(R)] Rc3/82.20.2~0.7內部DIN端子型 附插座非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架VP500標準型(0.7MPa)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767