(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口電磁閥 直接配管型 單體 VQZ100・200・300 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3通口電磁閥 直接配管型 單體 VQZ100・200・300 Series

外部氣引導規格,可真空使用的電磁閥。
【特長】
・本體寬幅:VQZ100 10mm、VQZ200 15mm、VQZ300 18mm
・可安裝鋁合金一體型底座・DIN導軌
・CE對應:-(無記號)/CE對應品(Q)註:CE對應品只限DC型
・手動操作方法:按壓式/鎖定式(要工具型)(B)
・高速應答型/高壓型(只限金屬體密封型)/外部氣引導/標準型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VQZ332-5M1-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VQZ332-5M1-02
型號數量折扣標準
出貨日
用途 切換的種類 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 連接管徑 密封的種類 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體尺寸 功能
19天 連座塊搭載用單體2位置常閉[Rc(R)] Rc1/40.87-軟密封0.15~0.7內部非鎖定M型插座式 附導線非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應18mm(寬)標準型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 設置方法 直接式
規格 無給油 電磁閥的數量 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復)
電壓 DC24V 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸
接頭螺牙部種類 Rc

3通口電磁閥 直接配管型 單體 VQZ100・200・300 Series的型號VQZ332-5M1-02頁面。
記載關於型號VQZ332-5M1-02之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VQZ115-5L1-C4-PRF
VQZ115-5L1-M5-PRF
VQZ115K-5G1-M5-PR
VQZ115K-5L1-M5-PR
VQZ115K-5LB1-M5-PR
VQZ212-5L1-C6
型號數量折扣標準
出貨日
用途 切換的種類 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 連接管徑 密封的種類 額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體尺寸 功能
19天 連座塊搭載用單體2位置常閉快速接頭配管-0.17φ4直動密封0.1~0.7內部非鎖定L型插座式 附導線非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路附托架非對應10mm(寬)標準型
39天 單體使用2位置常閉MM50.17-標準0.1~0.7內部非鎖定L型插座式 附導線非鎖定按鈕式附指示燈・突波電壓保護迴路附托架非對應10mm(寬)標準型
19天 連座塊搭載用單體2位置常閉MM50.17-直動密封0.1~1.0內部非鎖定索環(DC規格)非鎖定按鈕式非對應10mm(寬)高壓型(僅間隙密封型)
19天 連座塊搭載用單體2位置常閉MM50.17-直動密封0.1~1.0內部非鎖定L型插座式 附導線非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應10mm(寬)高壓型(僅間隙密封型)
19天 連座塊搭載用單體2位置常閉MM50.17-直動密封0.1~1.0內部鎖定L型插座式 附導線鎖定式(要工具型)附指示燈·突波電壓保護迴路非對應10mm(寬)高壓型(僅間隙密封型)
19天 連座塊搭載用單體2位置常閉快速接頭配管-0.30φ6標準0.1~0.7內部非鎖定L型插座式 附導線非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路非對應15mm(寬)標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767