(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外部氣引導規格,可真空使用的電磁閥。
【特長】
・本體寬幅:VQZ100 10mm、VQZ200 15mm、VQZ300 18mm
・可安裝鋁合金一體型底座・DIN導軌
・CE對應:-(無記號)/CE對應品(Q)註:CE對應品只限DC型
・手動操作方法:按壓式/鎖定式(要工具型)(B)
・高速應答型/高壓型(只限金屬體密封型)/外部氣引導/標準型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 用途 | 切換的種類 | 配管口的種類 | 配管螺牙No. | Cv值 | 連接管徑 | 密封的種類 | 額定壓力 (MPa) | 控制給氣 | 手動開關 | 接線取出方式 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 托架 | CE對應 | 本體尺寸 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | 快速接頭配管 | - | 0.17 | φ4 | 直動密封 | 0.1~0.7 | 內部 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 附托架 | 非對應 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
39天 | 單體使用 | 2位置常閉 | M | M5 | 0.17 | - | 標準 | 0.1~0.7 | 內部 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 附托架 | 非對應 | 10mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | M | M5 | 0.17 | - | 直動密封 | 0.1~1.0 | 內部 | 非鎖定 | 索環(DC規格) | 非鎖定按鈕式 | 無 | 無 | 非對應 | 10mm(寬) | 高壓型(僅間隙密封型) | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | M | M5 | 0.17 | - | 直動密封 | 0.1~1.0 | 內部 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | 10mm(寬) | 高壓型(僅間隙密封型) | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | M | M5 | 0.17 | - | 直動密封 | 0.1~1.0 | 內部 | 鎖定 | L型插座式 附導線 | 鎖定式(要工具型) | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | 10mm(寬) | 高壓型(僅間隙密封型) | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | 快速接頭配管 | - | 0.30 | φ6 | 標準 | 0.1~0.7 | 內部 | 非鎖定 | L型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | 15mm(寬) | 標準型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | 快速接頭配管 | - | 0.30 | φ6 | 標準 | 0.1~0.7 | 內部 | 非鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 附托架 | 符合CE規範 | 15mm(寬) | 高速反應型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | 快速接頭配管 | - | 0.30 | φ6 | 標準 | 0.1~0.7 | 內部 | 非鎖定 | M型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無 | 符合CE規範 | 15mm(寬) | 高速反應型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | 快速接頭配管 | - | 0.30 | φ6 | 標準 | 0.1~0.7 | 外部 | 非鎖定 | M型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無 | 符合CE規範 | 15mm(寬) | 高速反應、外部引導型 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | 快速接頭配管 | - | 0.39 | φ6 | 軟密封 | 0.15~0.7 | 內部 | 非鎖定 | L型插座式 不附插頭 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 附托架 | 非對應 | 15mm(寬) | 標準型 | ||
39天 | 單體使用 | 2位置常開 | 快速接頭配管 | - | 0.40 | φ6 | 軟密封 | 0.15~0.7 | 外部 | 非鎖定 | M型插座式 不附插座 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈・突波電壓保護迴路 | 無托架 | 非對應 | 15mm(寬) | 外部氣引導 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0.62 | - | 標準 | 0.1~0.7 | 外部 | 非鎖定 | M型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無 | 符合CE規範 | 18mm(寬) | 外部引導 | ||
19天 | 連座塊搭載用單體 | 2位置常閉 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 0.87 | - | 軟密封 | 0.15~0.7 | 內部 | 非鎖定 | M型插座式 附導線 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 無 | 非對應 | 18mm(寬) | 標準型 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 通口數 | 3口閥 | 設置方法 | 直接式 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 無給油 | 電磁閥的數量 | 單 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) |
電壓 | DC24V | 配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
接頭螺牙部種類 | Rc |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策