(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 SYJ700 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 SYJ700 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

3通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 SYJ700 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SYJ712M-5GZ-01-F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SYJ712M-5GZ-01-F
型號數量折扣標準
出貨日
額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體選配
19天 0.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路附托架非對應主閥引導閥集合排氣型

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 3口閥
設置方法 直接式 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 Rc 配管螺牙No. 1/8 配管 直接型配管
驅動的種類 引導式閥軸 Cv值 0.77 密封的種類 軟密封
訂製品規格 有無對應IEC規格

3通口電磁閥 氣引導式 彈性體密封 SYJ700 Series的型號SYJ712M-5GZ-01-F頁面。
記載關於型號SYJ712M-5GZ-01-F之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SYJ712-5H-01-F
SYJ712-5LZD-01
SYJ712-5MZ-01-Q
SYJ712M-5GZ-01
SYJ712R-5LZE-01
SYJ712T-5MOZ-01
型號數量折扣標準
出貨日
額定壓力
(MPa)
控制給氣 手動開關 線圈規格 接線取出方式 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 托架 CE對應 本體選配
19天 0.15~0.7內部非鎖定標準索環導線長度600mm非鎖定按鈕式指示燈・無突波電壓保護迴路附托架非對應引導閥個別排氣型
19天 0.15~0.7內部鎖定標準L型插座式 附導線 導線長300mm壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型
19天 0.15~0.7內部非鎖定標準M型插座式附導線導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架符合CE規範引導閥個別排氣型
19天 0.15~0.7內部非鎖定標準直接出線 導線長300mm非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應主閥引導閥集合排氣型
19天 -0.1~0.7外部鎖定標準L型插座式 附導線 導線長300mm手動壓下旋轉鎖定式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應外部引導型
19天 0.15~0.7內部非鎖定附省電迴路M型插座式 不附插頭非鎖定按鈕式附指示燈·突波電壓保護迴路無托架非對應引導閥個別排氣型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767